??
CADモデル選択
K0202.200053
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0202 - Pull handles oval
Bill of material
K0202.200053
BESTKIPP
Order No.
K0202.200053
FARBE
Colour
natural colour anodized
A
Length
200 mm
B
width
12 mm
D
thread
M5 mm
H
height
40 mm
L
Length
208 mm
TRAG
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
0.0579 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245123506
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions